Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 125 D 3

148G3716

LRA HST staro [A]: 125, Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]: 333, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [psi]43.500 psi
Diferenčni tlak [bar]3.000 bar
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Ime izdelkaPressure control valve
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]125 mm
Maks. delovni tlak [bar]40.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-125-D-3
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaMultifunction compressor valve
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUA
Standard priključkaEN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]125.00 mm
Velikost priključka [in]5 in
Vrednost Cv popolnoma odprto [gal/min]386.00 gal/min
Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]333 m³/h
Vrsta izdelkaKDC 125 D 3
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa30.9 Kilogram
Neto masa30.899 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.803 Liter
EAN/UPC5702428345927