Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 200 D 0.5

148G3605

LRA HST staro [A]: 200, Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]: 757, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [psi]7.500 psi
Diferenčni tlak [bar]0.500 bar
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Ime izdelkaPressure control valve
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]200 mm
Maks. delovni tlak [bar]40.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-200-D-0,5
Material quality (EF001257)Other
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaMultifunction compressor valve
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Karakteristika
Vrednost
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUA
Standard priključkaEN 10220
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]200.00 mm
Velikost priključka [in]8 in
Vrednost Cv popolnoma odprto [gal/min]878.00 gal/min
Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]757 m³/h
Vrsta izdelkaKDC 200 D 0.5
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa93 Kilogram
Neto masa92 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume211.2 Liter
EAN/UPC5702428279574