Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 150 A 0.5

148G3603

LRA HST staro [A]: 150, Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]: 509, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [psi]7.500 psi
Diferenčni tlak [bar]0.500 bar
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Ime izdelkaPressure control valve
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]150 mm
Maks. delovni tlak [bar]40.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-150-A-0,5
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaMultifunction compressor valve
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUA
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]150.00 mm
Velikost priključka [in]6 in
Vrednost Cv popolnoma odprto [gal/min]590.00 gal/min
Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]509 m³/h
Vrsta izdelkaKDC 150 A 0.5
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa51.1 Kilogram
Neto masa43 Kilogram
Volume108.855 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428279598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm