KDC 100
148G3595
LRA HST staro [A]: 100, Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]: 203, Maks. delovni tlak [bar]: 40
148G3595
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [psi] | 7.500 psi |
| Diferenčni tlak [bar] | 0.500 bar |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Ime izdelka | Pressure control valve |
| Kategorija | III |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 100 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 40.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-100-A-0.5 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Multifunction compressor valve |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEUA |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 100.00 mm |
| Velikost priključka [in] | 4 in |
| Vrednost Cv popolnoma odprto [gal/min] | 235.00 gal/min |
| Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h] | 203 m³/h |
| Vrsta izdelka | KDC 100 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 18.86 Kilogram |
| Neto masa | 18.2 Kilogram |
| Volume | 20.671 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |