Danfoss logo
91G003

Function module, ICSX 80

027H8900

Function module, Vrednost Kv [m³/h]: 85, Uporablja se za izdelek: ICF 65-3; ICV 65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiGasketO-rings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime izdelkaFunction module
Ime programa delovICS
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICSX 80 Function module no equalization
Možnost servisiranjaICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaFunction Module
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICF 65-3ICV 65
Vrednost Cv [gal/min]98.600 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]85.000 m³/h
Vrsta izdelkaICSX 80
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaICV Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.671 Kilogram
Neto masa2.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume5.16 Liter
EAN/UPC5702424614249