Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

ICV 65

027H6120

Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120, Uporablja se za izdelek: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje ventilaFunction module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovICLXICMICS
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]65 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionICV 65 65 DIN Valve housing
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEAC
Standard priključkaEN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Uporablja se za izdelekICLX 65ICM 65ICS 65
Velikost priključka [in]2 1/2 in
Vrsta izdelkaICV 65
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaICV Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.796 Kilogram
Neto masa7.395 Kilogram
Volume22.179 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428242639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm