Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Check valve, ICC 50

027X0372

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiFlange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaCheck valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICC 50 w/ 2” BW Eco-check valve
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaCheck Valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Več informacij0.3 bar/4.35 psi spring
Velikost priključka [in]2 in
Vrsta izdelkaICC 50
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15.52 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424048105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm