Check valve, ICC 32
027X0369
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0369
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Check valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/4” BW Eco-check valve |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Check Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Več informacij | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Velikost priključka [in] | 1 1/4 in |
| Vrsta izdelka | ICC 32 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.52 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |