ICD 50
027H5206
Vrsta izdelka: ICD 50, Vrednost Kv [m³/h]: 28.2, Vrednost Cv [gal/min]: 32.9, Uporablja se za izdelek: ICV 50
027H5206
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
| Hladilna tekočina | R717 |
| Ime izdelka | Ecodamper |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICD 50 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Damper and Check valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICV 50 |
| Vrednost Cv [gal/min] | 32.900 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 28.200 m³/h |
| Vrsta izdelka | ICD 50 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 16 Kilogram |
| Neto masa | 7.7 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162931028 |