Function module, ICS 50
027H5200
Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 46, Vrednost Kv [m³/h]: 40, Uporablja se za izdelek: ICV 50; ICF 50-4
027H5200
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | GasketO-rings |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICS / ICSH accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ime izdelka | Function module |
| Ime programa delov | ICS |
| InspectionText | ICS 50 INSERT SERVO |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 50 Insert servo |
| Možnost servisiranja | ICS / ICSH spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis izdelka | Function Module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICF 50-4ICV 50 |
| Vrednost Cv [gal/min] | 46.000 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | ICS 50 |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | ICV Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.802 Kilogram |
| Neto masa | 1.786 Kilogram |
| Volume | 3.427 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |