Danfoss logo
ICV 50 ANSI - 027H5125

ICV 50

027H5130

Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120, Uporablja se za izdelek: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje ventilaFunction module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovICLXICMICS
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]50 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialSteel
Material DescriptionICV 50 ODS Valve housing
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaMultifunction valve body
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEAC
Standard priključkaASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Uporablja se za izdelekICLX 50ICM 50ICS 50
Velikost priključka [in]2 in
Vrsta izdelkaICV 50
Vrsta priključkaODS
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaICV Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.558 Kilogram
Neto masa4.764 Kilogram
Volume8.68 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428542852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm