ICV 50
027H5121
Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120, Uporablja se za izdelek: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5121
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje ventila | Function module |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICM / ICS / ICLX accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Ime izdelka | Multifunction valve body |
| Ime programa delov | ICLXICMICS |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 50 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | ICV 50 50 ANSI Valve housing |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis izdelka | Multifunction valve body |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EAC |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Uporablja se za izdelek | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Velikost priključka [in] | 2 in |
| Vrsta izdelka | ICV 50 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | ICV Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.344 Kilogram |
| Neto masa | 4.764 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |