Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Function module, ICC 50

027H5017

Vrsta izdelka: ICC 50, Vrednost Kv [m³/h]: 40, Vrednost Cv [gal/min]: 46, Uporablja se za izdelek: ICV 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR717
Ime izdelkaFunction module
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaFunction Module
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICV 50
Vrednost Cv [gal/min]46.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]40.000 m³/h
Vrsta izdelkaICC 50
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.077 Kilogram
Neto masa0.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858