Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Vrsta izdelka: ICD 32, Vrednost Kv [m³/h]: 12.1, Vrednost Cv [gal/min]: 14.1, Uporablja se za izdelek: ICV 32

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR717
Ime izdelkaEcodamper
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICD 32
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaDamper and Check valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICV 32
Vrednost Cv [gal/min]14.100 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]12.100 m³/h
Vrsta izdelkaICD 32
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.956 Kilogram
Neto masa11.606 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162930991