Function module, ICC 32
027H3202
Vrsta izdelka: ICC 32, Vrednost Kv [m³/h]: 16.6, Vrednost Cv [gal/min]: 19.3, Uporablja se za izdelek: ICV 32
027H3202
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R717 |
| Ime izdelka | Function module |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICC 32 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Function Module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICV 32 |
| Vrednost Cv [gal/min] | 19.300 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 16.600 m³/h |
| Vrsta izdelka | ICC 32 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.794 Kilogram |
| Neto masa | 2.5 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |