Danfoss logo
 Function module, ICC 32 027H3039

Function module, ICC 32

027H3039

Vrsta izdelka: ICC 32, Vrednost Kv [m³/h]: 17, Vrednost Cv [gal/min]: 20, Uporablja se za izdelek: ICV 32

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR717
Ime izdelkaFunction module
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaFunction Module
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICV 32
Vrednost Cv [gal/min]20.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]17.000 m³/h
Vrsta izdelkaICC 32
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.746 Kilogram
Neto masa0.7 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827