Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2-step solenoid valve, ICLX 125 A

148X0536

Standard priključka: ASME B 36.10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Funkcija2-step solenoid valve
Ime izdelka2-step solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPICLX 32-65
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICLX 125 A 5" BW
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelka2-steps solenoid valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Standard priključkaASME B 36.10
Velikost priključka [in]5 in
Vrsta izdelkaICLX 125 A
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa90 Kilogram
Neto masa662.36 Kilogram
Volume1.245 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428850285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm