2-step solenoid valve, ICLX 65
148X0533
Standard priključka: ASME B 16.11, Velikost priključka [in]: 2 1/2 in
148X0533
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(b) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.2 |
| Ime izdelka | 2-step solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ICLX 32-65 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICLX 65, 2-1/2" SOC |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis | 2-step solenoid valve |
| Opis izdelka | 2-steps solenoid valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 65.00 mm |
| Velikost priključka [in] | 2 1/2 in |
| Vrsta izdelka | ICLX 65 |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 19.9 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428849425 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |