ICLX 150, 150 mm
027H7167
Vrednost Kv [m³/h]: 390
027H7167
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje ventila | Solenoid operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICM / ICS / ICLX accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(b) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.2 |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Ime izdelka | 2-step solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ICLX 32-65 |
| Ime programa delov | ICLX |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Inicializacija koraka 2 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Kategorija | III |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Konfiguracija odpiranja | 1-step (optional setting)2-step (default) |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | ICLX 150 DIN |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost ročnega upravljanja | Manual open spindle |
| Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis | 2-step solenoid valve |
| Opis izdelka | Solenoid valve |
| Opombe | COILS NOT INCLUDED |
| Oznaka UL | Yes |
| Pogonskisistem | 2 EVM pilot sol valve module |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica ventila | Standard version |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Št. dokumenta SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Step 1 opening degree (~) [%] | 10 % RH |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Tlačni priključekzunanjega pilota | Weld nipple (P2 Port) |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 150.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 6 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 150.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 6 in |
| Vrednost Cv [gal/min] | 452.000 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 390.000 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta izdelka | ICLX 150 |
| Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | ICV Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 139.8 Kilogram |
| Neto masa | 130 Kilogram |
| Volume | 218.4 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483025 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |