Danfoss logo
ICLX 32, with coils

ICLX 50, 50 mm

027H5041

Vrednost Kv [m³/h]: 47

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje ventilaSolenoid operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka2-step solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPICLX 32-65
Ime programa delovICLX
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Inicializacija koraka 2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Konfiguracija odpiranja1-step (optional setting)2-step (default)
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionICLX 50 ANSI
Material priključkovSteel
Možnost ročnega upravljanjaManual open spindle
Možnost servisiranjaICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis2-step solenoid valve
Opis izdelkaSolenoid Valve
Oznaka ULYes
Pogonskisistem2 EVM pilot sol valve module
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaStandard version
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Step 1 opening degree (~) [%]10 % RH
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Tlačni priključekzunanjega pilotaWeld nipple (P2 Port)
Velikost dovodnega priključka [mm]50.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]2 in
Velikost odvodnega priključka [mm]50.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]2 in
Vrednost Cv [gal/min]54.520 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]47.000 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaICLX 50
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaICV Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa13.624 Kilogram
Neto masa9.836 Kilogram
Volume20.671 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428483056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm