Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-20U11G

061L1399

Srednje območje temperature [°C]: -20 - 130, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Konfiguracija oblike oblika: B

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Ime datoteke UL odobritveMH12113
Ime izdelka4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]36.96 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]31.58 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]52.02 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]44.46 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]47.77 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]41.40 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]67.38 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]58.40 kW
Količina v pakiranju8 kos
Konfiguracija oblike oblikaB
Maks. delovni tlak [bar]47.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]6000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 20U11G
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]43.500 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteSTF-20U11G
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Pogoji 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
SoglasjeCEUL
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-4 °F
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]1-1/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]28,90
Velikost priključkatlačna stran [in]7/8 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]22.50 mm
Velikost sesalnega priključka [in]1-1/8
Velikost sesalnega priključka [mm]28.90 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.829 Kilogram
Neto masa1.51 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255224235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm