Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-25U22G

061L1393

Srednje območje temperature [°C]: -30 - 130, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Konfiguracija oblike oblika: G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Ime datoteke UL odobritveMH12113
Ime izdelka4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]56.30 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]51.46 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]79.99 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]73.08 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]69.53 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]62.22 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]98.59 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]88.21 kW
Količina v pakiranju1 kos
Konfiguracija oblike oblikaG
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]10000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 25U22G
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]43.500 psi
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka vrsteSTF-25U22G
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Pogoji 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
SoglasjeCEUL
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]1-1/4
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]32,05
Velikost priključkatlačna stran [in]1 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]25.70 mm
Velikost sesalnega priključka [in]1-1/4
Velikost sesalnega priključka [mm]32.05 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.78 Kilogram
Neto masa3.58 Kilogram
Volume33.031 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255195559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm