Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-04U32G

061L1389

Srednje območje temperature [°C]: -20 - 120, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 3/4, Konfiguracija oblike oblika: B

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Ime datoteke UL odobritveMH12113
Ime izdelka4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.23 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]14.83 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]23.06 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]21.07 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.04 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]17.93 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]28.42 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Količina v pakiranju20 kos
Konfiguracija oblike oblikaB
Maks. delovni tlak [bar]47.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]4000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 04U32G
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]43.500 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteSTF-04U32G
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Pogoji 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
SoglasjeCEUL
Srednje območje temperature [°C] [Maks]120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-4 °F
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
UL approved refrigerantsR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]3/4
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]19,15
Velikost priključkatlačna stran [in]1/2 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]12.80 mm
Velikost sesalnega priključka [in]3/4
Velikost sesalnega priključka [mm]19.15 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa932 Gram
Neto masa770 Gram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255195405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm