Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-1518G

061L1385

Srednje območje temperature [°C]: -30 - 130, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 1 1/8, Konfiguracija oblike oblika: F

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
Ime izdelka4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]28.91 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]24.70 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]40.69 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]34.78 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]37.37 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]32.38 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]52.70 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]45.68 kW
Količina v pakiranju1 kos
Konfiguracija oblike oblikaF
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]6000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Maksimalni OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]44.000 psi
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka vrsteSTF-1518G
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling
Karakteristika
Vrednost
Pogoji 2 [°C]5°C sub-cooling
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
SoglasjeCEVDE
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]1 1/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]28,90
Velikost priključkatlačna stran [in]7/8 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]22.50 mm
Velikost sesalnega priključka [in]1 1/8
Velikost sesalnega priključka [mm]28.90 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.4 Kilogram
Neto masa1.55 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume17.982 Liter
EAN/UPC5715255060208