Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je na voljoYes
Hladilna tekočinaR22R32R407CR410A
Ime izdelka4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Količina v pakiranju6 pc
Konfiguracija oblike oblikaB
Maks. delovni tlak [bar]42.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]10000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Maksimalni OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]44.000 psi
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Oznaka vrsteSTF-0746G
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling
Karakteristika
Vrednost
Pogoji 2 [°C]5°C sub-cooling
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skupina izdelkov4-way reversing valves
SoglasjeCEUKCAVDE
Srednje območje temperature [°C] [Maks]160 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]320 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]1 1/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]28,70
Velikost priključkatlačna stran [in]3/4 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]19.15 mm
Velikost sesalnega priključka [in]1 1/8
Velikost sesalnega priključka [mm]28.70 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.684 Kilogram
Neto masa1.32 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255003106