Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0457G

061L1380

Srednje območje temperature [°C]: -20 - 120, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 7/8, Konfiguracija oblike oblika: B

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR407C
Ime izdelka4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Količina v pakiranju20 kos
Konfiguracija oblike oblikaB
Maks. delovni tlak [bar]31.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]4000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Maksimalni OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]44.000 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteSTF-0457G
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling
Karakteristika
Vrednost
Pogoji 2 [°C]5°C sub-cooling
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
SoglasjeCEUKCAVDE
Srednje območje temperature [°C] [Maks]120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-4 °F
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]7/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]22,40
Velikost priključkatlačna stran [in]1/2 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]12.80 mm
Velikost sesalnega priključka [in]7/8
Velikost sesalnega priključka [mm]22.40 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.77 Kilogram
Neto masa0.77 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162967553