Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-way reversing valve, STF-30U15G

061L1366

Srednje območje temperature [°C]: -30 - 160, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 1 5/8, Konfiguracija oblike oblika: G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Ime datoteke UL odobritveMH12113
Ime izdelka4-way reversing valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPFour-way valve(1)
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Količina v pakiranju1 kos
Konfiguracija oblike oblikaG
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]10000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Maksimalni OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U15G
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]44.000 psi
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka vrsteSTF-30U15G
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling
Pogoji 2 [°C]5°C sub-cooling
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Srednje območje temperature [°C] [Maks]160 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]320 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]1 5/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]41,7
Velikost priključkatlačna stran [in]1 1/8 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]28.50 mm
Velikost sesalnega priključka [in]1 5/8
Velikost sesalnega priključka [mm]41.70 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6 Kilogram
Neto masa1.36 Kilogram
Volume15.088 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162500088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm