Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4-way reversing valve, STF-2028G

061L1357

Srednje območje temperature [°C]: -30 - 160, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 1 3/8, Konfiguracija oblike oblika: F

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Ime izdelka4-way reversing valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPFour-way valve(1)
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]36.96 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]31.58 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]52.02 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]44.46 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]47.77 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]41.40 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]67.38 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]58.40 kW
Količina v pakiranju1 kos
Konfiguracija oblike oblikaF
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]6000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Maksimalni OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2028G
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]44.000 psi
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteSTF-2028G
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Pogoji 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEVDE
Srednje območje temperature [°C] [Maks]160 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]320 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]1 3/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]35,22
Velikost priključkatlačna stran [in]1 1/8 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]28.90 mm
Velikost sesalnega priključka [in]1 3/8
Velikost sesalnega priključka [mm]35.22 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.985 Kilogram
Neto masa0.37 Kilogram
Volume24.35 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424157210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm