STF-H0951
061L1355
Srednje območje temperature [°C]: -30 - 160, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 7/8, Konfiguracija oblike oblika: B
061L1355
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD je na voljo | Yes |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Ime izdelka | 4-way reversing valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Four-way valve(1) |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 33.67 kW |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 28.77 kW |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 47.40 kW |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 40.51 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 43.52 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 37.72 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 61.39 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 53.21 kW |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Konfiguracija oblike oblika | B |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. puščanje [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Maksimalni OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maksimalni OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0951 I/6 |
| Material priključka | Copper |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| Minimalni ODP [bar] | 3.000 bar |
| Minimalni ODP [psi] | 44.000 psi |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | STF-H0951 |
| Pogoji 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Pogoji 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 131 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -22 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Štiripotni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 160 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 320 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
| Št. dokumenta SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Stabilnost vibracij [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Standard odpornosti proti udarcem | JIS C 60068-2-27 |
| Standardni preizkus vibracij | JIS C 60068-2-6 |
| Tuljava | No |
| Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in] | 7/8 |
| Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm] | 22,3 |
| Velikost priključkatlačna stran [in] | 3/4 in |
| Velikost priključkatlačna stran [mm] | 19.15 mm |
| Velikost sesalnega priključka [in] | 7/8 |
| Velikost sesalnega priključka [mm] | 22.30 mm |
| Vrsta izdelka | STF |
| Vrsta priključka tlačna stran | FEMALE |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.519 Kilogram |
| Neto masa | 0.37 Kilogram |
| Volume | 10.823 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |