Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-way reversing valve, STF-H0267

061L1349

Srednje območje temperature [°C]: -30 - 130, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 1/2, Konfiguracija oblike oblika: A

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je na voljoYes
Hladilna tekočinaR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Ime izdelka4-way reversing valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPFour-way valve(1)
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]6.90 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]5.89 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]9.71 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]8.30 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]8.92 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]7.73 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]12.58 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]10.90 kW
Količina v pakiranju32 kos
Konfiguracija oblike oblikaA
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]1500 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Maksimalni OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0267 I/32
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]44.000 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteSTF-H0267
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Pogoji 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEVDE
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]1/2
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]12,95
Velikost priključkatlačna stran [in]3/8 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]9.70 mm
Velikost sesalnega priključka [in]1/2
Velikost sesalnega priključka [mm]12.95 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.379 Kilogram
Neto masa0.308 Kilogram
Volume1.848 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162259078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm