Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

STF-H0167

061L1348

Srednje območje temperature [°C]: -30 - 130, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 3/8, Konfiguracija oblike oblika: A

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je na voljoYes
Hladilna tekočinaR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Ime izdelka4-way reversing valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPFour-way valve(1)
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Količina v pakiranju45 kos
Konfiguracija oblike oblikaA
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]1000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45
Material priključkaCopper
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteSTF-H0167
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling
Pogoji 2 [°C]5°C sub-cooling
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]3/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]9,7
Velikost priključkatlačna stran [in]5/16 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]8.10 mm
Velikost sesalnega priključka [in]3/8
Velikost sesalnega priključka [mm]9.70 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.236 Kilogram
Neto masa0.202 Kilogram
Volume0.947 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162259085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm