Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-way reversing valve, STF-30U3G3

061L1328

Srednje območje temperature [°C]: -20 - 122, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 1 5/8, Konfiguracija oblike oblika: G
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: STF

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR407CR410A
Ime datoteke UL odobritveMH12113
Ime izdelka4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Količina v pakiranju1 kos
Konfiguracija oblike oblikaG
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]10000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Maksimalni OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U3G3
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]44.000 psi
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteSTF-30U3G3
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Karakteristika
Vrednost
Pogoji 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEULVDE
Srednje območje temperature [°C] [Maks]122 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]252 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-4 °F
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]1 5/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]41,7
Velikost priključkatlačna stran [in]1 1/8 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]28.50 mm
Velikost sesalnega priključka [in]1 5/8
Velikost sesalnega priključka [mm]41.70 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6 Kilogram
Neto masa5.787 Kilogram
Volume34.96 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428531771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm