Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

STF-0301G2

061L1324

Srednje območje temperature [°C]: -20 - 140, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 1.7, Velikost sesalnega priključka [in]: 5/8, Konfiguracija oblike oblika: E

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR407CR410A
Ime izdelka4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Količina v pakiranju32 kos
Konfiguracija oblike oblikaE
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]1500 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Maksimalni OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G2 I/32
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]1.700 bar
Minimalni ODP [psi]24.000 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpombeFOR VAILLANT
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteSTF-0301G2
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Karakteristika
Vrednost
Pogoji 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEVDE
Srednje območje temperature [°C] [Maks]140 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]284 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-4 °F
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]5/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]16,15
Velikost priključkatlačna stran [in]1/2 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]12.95 mm
Velikost sesalnega priključka [in]5/8
Velikost sesalnega priključka [mm]16.15 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.411 Kilogram
Neto masa0.4 Kilogram
Volume1.904 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428531733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm