STF-3007G3
061L1321
Srednje območje temperature [°C]: -30 - 130, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 1 5/8, Konfiguracija oblike oblika: G
061L1321
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
| Hladilna tekočina | R134aR22R404AR407CR410A |
| Ime izdelka | 4-way reversing valve |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 79.01 kW |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 67.50 kW |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 111.22 kW |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 95.05 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 102.12 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 88.50 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 144.03 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 124.84 kW |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Konfiguracija oblike oblika | G |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. puščanje [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Maksimalni OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maksimalni OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 3007G3 |
| Material priključka | Copper |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| Minimalni ODP [bar] | 3.000 bar |
| Minimalni ODP [psi] | 44.000 psi |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | STF-3007G3 |
| Pogoji 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pogoji 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 131 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -22 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Štiripotni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEVDE |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 130 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 266 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
| Stabilnost vibracij [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Standard odpornosti proti udarcem | JIS C 60068-2-27 |
| Standardni preizkus vibracij | JIS C 60068-2-6 |
| Tuljava | No |
| Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in] | 1 5/8 |
| Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm] | 41,7 |
| Velikost priključkatlačna stran [in] | 1 1/8 in |
| Velikost priključkatlačna stran [mm] | 28.50 mm |
| Velikost sesalnega priključka [in] | 1 5/8 |
| Velikost sesalnega priključka [mm] | 41.70 mm |
| Vrsta izdelka | STF |
| Vrsta priključka tlačna stran | MALE |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.845 Kilogram |
| Neto masa | 1.32 Kilogram |
| Volume | 35.517 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |