Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

STF-2505G3

061L1279

Srednje območje temperature [°C]: -30 - 140, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 1 3/8, Konfiguracija oblike oblika: G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR407CR410A
Ime izdelka4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]55.85 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]47.71 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]78.61 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]67.19 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]72.19 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]62.56 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]101.81 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]88.24 kW
Količina v pakiranju1 kos
Konfiguracija oblike oblikaG
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. puščanje [cm³/min]10000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]31.0 bar
Maksimalni OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2505G3
Material priključkaCopper
MaxOPD [psi]450.0 psi
Minimalni ODP [bar]3.000 bar
Minimalni ODP [psi]44.000 psi
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteSTF-2505G3
Pogoji 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Karakteristika
Vrednost
Pogoji 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovŠtiripotni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEVDE
Srednje območje temperature [°C] [Maks]140 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]284 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Stabilnost vibracij [m/s²]19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcemJIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracijJIS C 60068-2-6
TuljavaNo
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in]1 3/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm]35,2
Velikost priključkatlačna stran [in]1 1/8 in
Velikost priključkatlačna stran [mm]28.90 mm
Velikost sesalnega priključka [in]1 3/8
Velikost sesalnega priključka [mm]35.20 mm
Vrsta izdelkaSTF
Vrsta priključka tlačna stranFEMALE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.567 Kilogram
Neto masa3.3 Kilogram
Volume38.54 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428273121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm