STF-07U12G3
061L1243
Srednje območje temperature [°C]: -20 - 120, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 7/8, Velikost priključkatlačna stran [in]: 3/4, Konfiguracija oblike oblika: B
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: STF
061L1243
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladilna tekočina | R134aR22R404AR407CR410A |
| Ime datoteke UL odobritve | MH12113 |
| Ime izdelka | 4-way reversing valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Four-way valve(1) |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Konfiguracija oblike oblika | B |
| Maks. delovni tlak [bar] | 41.5 bar |
| Maks. puščanje [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Maksimalni OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maksimalni OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6 |
| Material priključka | Copper |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| Minimalni ODP [bar] | 3.000 bar |
| Minimalni ODP [psi] | 44.000 psi |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | STF-07U12G3 |
| Pogoji 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Pogoji 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 131 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Štiripotni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEULc UL us |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 120 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 248 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -4 °F |
| Št. dokumenta SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Stabilnost vibracij [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Standard odpornosti proti udarcem | JIS C 60068-2-27 |
| Standardni preizkus vibracij | JIS C 60068-2-6 |
| Tuljava | No |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407CR410A |
| Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in] | 7/8 |
| Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm] | 22,3 |
| Velikost priključkatlačna stran [in] | 3/4 |
| Velikost priključkatlačna stran [mm] | 19.15 mm |
| Velikost sesalnega priključka [in] | 7/8 |
| Velikost sesalnega priključka [mm] | 22.30 mm |
| Vrsta izdelka | STF |
| Vrsta priključka tlačna stran | FEMALE |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.72 Kilogram |
| Neto masa | 1.634 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 9.478 Liter |
| EAN/UPC | 5702428273336 |