Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

UT 73

060H1802

Temperaturni razpon [°C]: 2 - 40, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial (FS) [K]3.0 K
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Električni priključekClamps Terminal screws
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaThermostat
Količina v pakiranju48 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]80 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]176.0 °F
Material DescriptionUT 73 Thermostat I/48
Material kapilarne cevkeCopper
Metoda vgradnjePanel mounting
Moč kontaktaAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]130 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK
Temperaturni razpon [°C] [Maks]40 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]2 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]105 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]36 °F
Velikost tipala (Ø x D) [in]15/64 x 4 44/64 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]6 x 119 mm
Vrsta izdelkaUT 73
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.135 Kilogram
Neto masa0.07 Kilogram
Volume0.66 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428567152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm