Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

UT 72

060H1401

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 30, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščitaohišja IP: IP00
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: UT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Električni priključekClamps Terminal screws
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaThermostat
Količina v pakiranju48 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]60 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Material kapilarne cevkeCopper
Metoda vgradnjePanel mounting
Moč kontaktaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]130 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUKCA
Temperaturni razpon [°C] [Maks]30 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]85 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-22 °F
Velikost tipala (Ø x D) [in]15/64 x 4 44/64 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]6 x 119 mm
Vrsta izdelkaUT 72
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.137 Kilogram
Neto masa0.07 Kilogram
Volume0.671 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428529600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm