UT 72
060H1108
Temperaturni razpon [°C]: -30 - 30, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščitaohišja IP: IP20
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: UT
060H1108
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial (FS) [K] | 2.3 K |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 118 7/64 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 3000 mm |
| Električni priključek | Clamps Terminal screws |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 60 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 140.0 °F |
| Material Description | 1 |
| Material kapilarne cevke | Copper |
| Metoda vgradnje | Wall |
| Moč kontakta | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 130 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -22 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 30 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 85 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -22 °F |
| Več informacij | Fahrenheit scale |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 6 x 144 mm |
| Vrsta izdelka | UT 72 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP20 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.237 Kilogram |
| Neto masa | 0.094 Kilogram |
| Volume | 1.032 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428092920 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |