Danfoss logo
Temperature Switches, RT140, RT140L, RT141

RT140L

017L003166

Temperaturni razpon [°C]: 15 - 45, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP66

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT (neutral zone)
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Količina v pakiranju9 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]240 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]464.0 °F
Maksimalno nevtralno območje [°C]5.0 °C
Material DescriptionRT140L Thermostat M/9
Moč kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Možnost servisiranjaContact systems
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks]5.0 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min]2.0 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks]4.5 °C
Karakteristika
Vrednost
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min]1.8 °C
Razlika kontakta [°C] [Maks]2.0 °C
Razlika kontakta [°C] [Min]1.8 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-58 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Št. dokumenta SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standardni električni priključekDIN 40430
Temperature range [°C] [max]45 °C
Temperature range [°C] [min]15 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]113 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]59 °F
Velikost električnega priključka2xPg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in]1 x 3 1/2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]25 x 90 mm
Vrsta diferencialaAdjustable
Vrsta izdelkaRT140L
Vrsta polnjenjaAdsorption
Vrsta tipalaRemote duct sensor
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP66

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.181 Kilogram
Neto masa1.069 Kilogram
Volume4.715 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428042628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm