RT14E
017-617966
Temperaturni razpon [°C]: -5 - 30, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 5000, Zaščitaohišja IP: IP66
017-617966
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Besedilo za prodajo ATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 196 7/8 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 5000 mm |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Funkcija kontakta | SPDT gold |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Količina v pakiranju | 15 kos |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 150 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 302.0 °F |
| Material Description | RT14E Thermostat M/15 ATEX |
| Moč kontakta | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V |
| Možnost servisiranja | Contact systems |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostat |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] | 10.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] | 2.0 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] | 8.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] | 2.0 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Št. dokumenta SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -5 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 86 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 23 °F |
| Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Vrsta diferenciala | Adjustable |
| Vrsta izdelka | RT14E |
| Vrsta polnjenja | Adsorption |
| Vrsta tipala | Remote bulb |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP66 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.127 Kilogram |
| Neto masa | 0.994 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |