Danfoss logo
Thermostat, RT9E_017-617866

RT9E

017-617866

Temperaturni razpon [°C] [Min]: -45, Temperaturni razpon [°C] [Maks]: -15
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: RT, RT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Besedilo za prodajo ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]196 7/8 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]5000 mm
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Funkcija kontaktaSPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Količina v pakiranju15 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]150 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]302.0 °F
Material DescriptionRT9E Thermostat M/15 ATEX
Moč kontaktaCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Možnost servisiranjaContact systems
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks]4.5 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min]1.0 °C
Karakteristika
Vrednost
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks]10.0 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min]2.2 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-58 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Št. dokumenta SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standardni električni priključekDIN 40430
Temperaturni razpon [°C] [Maks]-15 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-45 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]5 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-47 °F
Velikost električnega priključka2xPg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in]3/8 x 3 1/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]9.5 x 80 mm
Vrsta diferencialaAdjustable
Vrsta izdelkaRT9E
Vrsta polnjenjaState Vapour
Vrsta tipalaRemote bulb
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP66

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.271 Kilogram
Neto masa0.858 Kilogram
Volume2.685 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428962643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm