RT120
017-521466
Temperaturni razpon [°C]: 120 - 215, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP54
017-521466
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Max |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Količina v pakiranju | 15 kos |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 260 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 500.0 °F |
| Material Description | RT120 THERMOSTAT |
| Moč kontakta | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Možnost servisiranja | Contact systems |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostat |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] | 1.8 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] | 7.0 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Št. dokumenta SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Temperature range [°C] [max] | 215 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 120 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 419 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 248 °F |
| Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Vrsta diferenciala | Fixed |
| Vrsta izdelka | RT120 |
| Vrsta polnjenja | Partial |
| Vrsta tipala | Remote bulb |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP54 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.978 Kilogram |
| Neto masa | 0.966 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |