Danfoss logo
Thermostat, RT26_017-518066

RT26

017-518066

Temperaturni razpon [°C]: -5 - 50, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP66

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Količina v pakiranju15 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]150 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]302.0 °F
Material DescriptionRT26 THERMOSTAT
Moč kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Možnost servisiranjaContact systems
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks]19.0 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min]3.0 °C
Karakteristika
Vrednost
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks]9.0 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min]2.0 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-58 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCCCCEEACLVDNKKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Št. dokumenta SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standardni električni priključekDIN 40430
Temperaturni razpon [°C] [Maks]50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-5 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]23 °F
Velikost električnega priključka2xPg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in]3/8 x 3 1/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]9.5 x 80 mm
Vrsta diferencialaAdjustable
Vrsta izdelkaRT26
Vrsta polnjenjaAdsorption
Vrsta tipalaRemote bulb
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP66

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.974 Kilogram
Neto masa0.862 Kilogram
Volume2.685 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428519168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm