Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Razpon temperature okolja [°C]: -30 - 100, Funkcija kontakta: SPST(NC)
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Termostati

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Dolžina kabla [m]0.600 m
Dolžina kabla [palcev]23.60 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaThermostat
Količina v pakiranju200 kos
Komentarji za električne priključkeWires
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Moč kontakta15 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrste465424L100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika kontakta [°C]18.0 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Vrsta diferencialaFixed
Vrsta izdelkaBi-metal
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa85 Gram
Neto masa80 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016