ARS
061G7010
Stikala in termostati
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Termostati
061G7010
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Možnost servisiranja | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | ARS-C130 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Vrsta izdelka | ARS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.192 Kilogram |
| Neto masa | 0.182 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.331 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276696 |