KPU73
060L5208
Vrsta izdelka: KPU73, Funkcija kontakta: SPDT, Temperaturni razpon [°C] [Min]: -26, Temperaturni razpon [°C] [Max]: 15
060L5208
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Angle bracketScrews |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 80 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2030 mm |
| Električni priključek | Hole |
| Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Količina v pakiranju | 14 kos |
| Komentarji za električne priključke | for ½ in male pipe thread |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 80 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 175.0 °F |
| Material Description | KPU73 Thermostat M/14 |
| Moč kontakta | 120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAPilot Duty: 120/240 V dc 12W |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Temperature Control |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°F] [Maks] | 50.0 °F |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°F] [Min] | 5.0 °F |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°F] [Maks] | 32.0 °F |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°F] [Min] | 6.5 °F |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 122 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -26 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 60 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -15 °F |
| Velikost električnega priključka | 7/8 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Vrsta diferenciala | Adjustable |
| Vrsta izdelka | KPU73 |
| Vrsta polnjenja | Adsorption |
| Vrsta tipala | Remote bulb |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.785 Kilogram |
| Neto masa | 0.746 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075626 |
| Proposition 65 | Cancer |