Danfoss logo
KPU61B Thermostat M/14, WEB060L8013

KPU61B

060L5204

Tip: KPU61B, Funkcija kontakta: SPDT, Temperaturni razpon [°C] [Min]: -29, Temperaturni razpon [°C] [Maks]: 15
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: KPU

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiAngle bracketScrews
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]80 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2030 mm
Električni priključekHole
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual Min
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPS KPU Thermostat
Količina v pakiranju14 kos
Komentarji za električne priključkefor ½ in male pipe thread
Maksimalna temperatura tipala [°C]121 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU61B Thermostat M/14
Moč kontakta120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilot Duty: 120/240 V dc 12W
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaTemperature Control
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°F]3.5 °F
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°F]11.0 °F
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks]15 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-29 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]60 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-20 °F
Velikost električnega priključka7/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [in]3/8 x 2 3/4 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]9.5 x 70 mm
Vrsta diferencialaFixed
Vrsta izdelkaKPU61B
Vrsta polnjenjaVapour
Vrsta tipalaRemote air coil
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.781 Kilogram
Neto masa0.742 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.624 Liter
EAN/UPC5702428074674