Danfoss logo
KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

KPU19

060L2151

Vrsta izdelka: KPU19, Funkcija kontakta: SPST(NC), Temperaturni razpon [°C] [Min]: -34, Temperaturni razpon [°C] [Maks]: 27

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]80 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Električni priključekHole
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE96053
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPS KPU Thermostat
Količina v pakiranju16 kos
Komentarji za električne priključkefor ½ in male pipe thread
Maksimalna temperatura tipala [°C]60 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]140.0 °F
Material DescriptionKPU 19 Thermostat 80 Cap Tube SPST M/10
Moč kontakta0.5-8 A, 240 V AC240 V AC, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaTemperature Control
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°F]12.6 °F
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°F]3.6 °F
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-35 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-31 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeC UL US UL873
Št. dokumenta SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks]27 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-34 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]80 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-30 °F
Velikost električnega priključka7/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [in]3/8 x 4 1/2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]9.5 x 110 mm
Vrsta diferencialaAdjustable
Vrsta izdelkaKPU19
Vrsta tipalaRemote bulb
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP20

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.45 Kilogram
Neto masa0.04 Kilogram
Volume1.343 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428906562
Proposition 65Cancer