KP73
060L202966
Temperaturni razpon [°C]: -25 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2030, Zaščitaohišja IP: IP30
060L202966
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alarmni signal | Rising |
| Deli priloženi | Screws |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencial (FS) [K] | 19.0 K |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 80 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2030 mm |
| Električni priključek | Swivel cable connector |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 80 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 176.0 °F |
| Material Description | KP73 Thermostat M/32 |
| Moč kontakta | 120 V AC, 16 FLA, 96 LRA16 A resistive, single phase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA8 A resistive, single phasePilot Duty: 120/240 V ac 3APilot Duty: 240V dc 12W(0.05A) |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostat |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°F] | 19.0 °F |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Standardni električni priključek | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 15 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 59 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -13 °F |
| Tovarniška nastavitev (FS) [°C] | 15.6 °C |
| Tovarniška nastavitev (FS) [°F] | 60.0 °F |
| Velikost električnega priključka | NPSM 1/2 - 14 |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 1/4 x 3 3/4 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 6.4 x 95 mm |
| Vrsta diferenciala | Fixed |
| Vrsta izdelka | KP73 |
| Vrsta polnjenja | Adsorption |
| Vrsta tipala | Remote bulb |
| Vrsta tovarniške nastavitve | Dedicated |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.486 Kilogram |
| Neto masa | 0.404 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |